Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.
Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.
Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,87 € - 118,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
31,02 € - 44,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Circular Flange
|
||
17,81 € - 25,44 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
24,84 € - 35,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
35,98 € - 51,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
31,07 € - 44,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
136,91 € - 195,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Circular Flange
|
||
44,60 € - 63,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Circular Flange
|
||
15,52 € - 22,17 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
27,66 € - 39,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
15,09 € - 21,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
98,46 € - 140,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
42,45 € - 60,64 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
36,90 € - 52,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
100,74 € - 143,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
43,39 € - 61,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
41,78 € - 59,68 € | 6 Varastossa |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
140,49 € - 200,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
81,96 € - 117,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
65,18 € - 93,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa