Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, suljettu

Varastossa

Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.

Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:

  • Lineaariset kuulaholkit, suljettuTämä vankka rakenne takaa, että holkit pystyvät kestämään suuria kuormia, nopeuksia ja äärimmäisiä käyttöolosuhteita – tehokkuutta tai pitkäikäisyyttä vaarantamatta.
  • Kuulaholkit, ruostumatonta terästä: Käytetään korroosionkestävissä karkaistuissa akseleissa. Holkkeja on saatavana säädettävinä ja pidennettyinä versioina. Nämä holkit kestävät erittäin hyvin korroosiota.
  • Pitkät lineaariset holkit: Käytetään karkaistuissa akseleissa. Suunniteltu käyttökohteisiin, jotka edellyttävät lineaarista liikettä pitkillä iskuilla, taaten maksimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden.

Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä: suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 Materiaali d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
6,02 € - 8,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
Teräs
6.0
12.0
19.0
Closed
90,95 € - 129,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.1
Ruostumaton teräs
30.0
47.0
68.0
Closed
16,81 € - 24,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.8
Teräs
12.0
22.0
61.0
Double Length
8,83 € - 12,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
Teräs
16.0
26.0
36.0
Closed
27,38 € - 39,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.8
Ruostumaton teräs
12.0
22.0
57.0
Long Version
28,34 € - 40,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5
Ruostumaton teräs
20.0
32.0
45.0
Closed
24,12 € - 34,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
Ruostumaton teräs
25.0
40.0
58.0
Closed
17,02 € - 24,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
Ruostumaton teräs
16.0
26.0
36.0
Closed
19,61 € - 28,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.8
Teräs
16.0
26.0
70.0
Double Length
13,78 € - 19,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
Teräs
25.0
25.0
40.0
Closed
26,30 € - 37,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
Ruostumaton teräs
16.0
26.0
36.0
Closed
41,46 € - 59,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
Ruostumaton teräs
25.0
40.0
58.0
Closed
24,64 € - 35,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.6
Teräs
40.0
62.0
80.0
Closed
40,05 € - 57,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.8
Ruostumaton teräs
16.0
26.0
70.0
Long Version
44,67 € - 63,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
Ruostumaton teräs
20.0
32.0
80.0
Long Version
34,22 € - 48,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.8
Ruostumaton teräs
12.0
22.0
57.0
Long Version
21,64 € - 30,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
Ruostumaton teräs
12.0
22.0
32.0
Closed
15,25 € - 21,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
Ruostumaton teräs
12.0
22.0
32.0
Closed
36,29 € - 51,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0
Teräs
25.0
40.0
112.0
Double Length
55,72 € - 79,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0
Ruostumaton teräs
20.0
32.0
80.0
Long Version
  • / 3
Lineaarinen kuulaholkki Closed 6.0 12.0 19.0 Teräs

20157258

Hinta-alue
8,60 € - 6,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 68.0 Ruostumaton teräs

20158231

Hinta-alue
129,93 € - 90,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Lineaarinen kuulaholkki Double Length 12.0 22.0 61.0 Teräs

20158309

Hinta-alue
24,02 € - 16,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Length
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 16.0 26.0 36.0 Teräs

20155490

Hinta-alue
12,61 € - 8,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20155438

Hinta-alue
39,11 € - 27,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20155582

Hinta-alue
40,48 € - 28,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20155667

Hinta-alue
34,46 € - 24,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20155476

Hinta-alue
24,32 € - 17,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineaarinen kuulaholkki Double Length 16.0 26.0 70.0 Teräs

20155551

Hinta-alue
28,01 € - 19,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Length
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 25.0 25.0 40.0 Teräs

20155681

Hinta-alue
19,68 € - 13,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20155483

Hinta-alue
37,57 € - 26,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20155674

Hinta-alue
59,23 € - 41,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Lineaarinen kuulaholkki Closed 40.0 62.0 80.0 Teräs

20155803

Hinta-alue
35,20 € - 24,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20155544

Hinta-alue
57,21 € - 40,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20155629

Hinta-alue
63,81 € - 44,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20155445

Hinta-alue
48,88 € - 34,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20155384

Hinta-alue
30,92 € - 21,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20155377

Hinta-alue
21,78 € - 15,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Lineaarinen kuulaholkki Double Length 25.0 40.0 112.0 Teräs

20155742

Hinta-alue
51,84 € - 36,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Double Length
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20155636

Hinta-alue
79,60 € - 55,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Long Version
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0