Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään liikejärjestelmissä, joissa ne on suunniteltu tarjoamaan tasaisen ja tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan lineaarisella akselilla.
Tämä tuoteryhmä sisältää kolme eri tyyppiä:
Muotoilu mahdollistaa sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen ja minimoi hankausta ja kulumista. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi monissa eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l2 | Materiaali | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,02 € - 8,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.5
|
Teräs
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
90,95 € - 129,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.1
|
Ruostumaton teräs
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
16,81 € - 24,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Teräs
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
8,83 € - 12,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
27,38 € - 39,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
28,34 € - 40,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
24,12 € - 34,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
17,02 € - 24,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
19,61 € - 28,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.8
|
Teräs
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
13,78 € - 19,68 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
Teräs
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
26,30 € - 37,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
41,46 € - 59,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.1
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
24,64 € - 35,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.6
|
Teräs
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed
|
||
40,05 € - 57,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49.8
|
Ruostumaton teräs
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
44,67 € - 63,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
61.0
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
34,22 € - 48,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.8
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
21,64 € - 30,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
15,25 € - 21,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.9
|
Ruostumaton teräs
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
36,29 € - 51,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
82.0
|
Teräs
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
55,72 € - 79,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
61.0
|
Ruostumaton teräs
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa