Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,761 € - 0,761 € | 6363 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,6398 € - 0,7029 € | 183 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,9552 € - 1,0492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,8751 € - 0,8751 € | 10556 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,4441 € - 0,4675 € | 616 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,856 € - 0,856 € | 630 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 700 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 2,2236 € - 2,2236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,596 € - 0,654 € | 29098 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,5226 € - 0,5636 € | 5767 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | 284 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,7945 € - 0,7945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,5509 € - 0,5976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,6411 € - 0,7042 € | 50 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2988 € - 0,3243 € | 49826 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 1,2619 € - 1,2619 € | 700 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 249 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | 40 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa