Valikko Haku

Litteä kaapelikiinnike

Varastossa

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Sarjanumero: SR2169

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Materiaali Jalustan pituus Asennustapa Osta
1,7845 € - 1,7845 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
61.2 mm
Liima
1,3518 € - 1,4934 € 8099 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,8281 € - 2,0084 € 6690 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,0594 € - 1,0594 € 36337 Varastossa
Nailon 6/6
36.5 mm
Liima
0,699 € - 0,7686 € 3202 Varastossa
Nailon 6/6
Liima
1,1203 € - 1,1203 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
27.0 mm
Liima
0,2549 € - 0,2917 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
80.5 mm
0,856 € - 0,856 € 630 Varastossa
Alumiini
Liima
0,6398 € - 0,7029 € 183 Varastossa
Alumiini
Liima
0,761 € - 0,761 € 6363 Varastossa
Nailon 6/6
0,5226 € - 0,5636 € 5767 Varastossa
Nailon 6/6
0,6482 € - 0,6482 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
0,3979 € - 0,4291 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Sisään painettava
0,596 € - 0,654 € 750 Varastossa
Alumiini
Liima
0,3385 € - 0,3668 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,3994 € - 0,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,8751 € - 0,8751 € 10556 Varastossa
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,4441 € - 0,4675 € 616 Varastossa
Nailon 6/6
0,3896 € - 0,4214 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
0,3994 € - 0,4319 € Kysy toimitusaikaa täältä
Nailon 6/6
Ruuvi
  • / 4
Litteä kaapelikiinnike 61.2 mm 4.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175590

Hinta-alue
1,7845 € - 1,7845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    61.2 mm
  • Sisäleveys
    15.0 mm
  • Kaapelin leveys
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 45.0 mm 18.6 mm Väritön Nailon 6/6

10175569

Hinta-alue
1,4934 € - 1,3518 €

Varastotasot
8099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    32.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 78.4 mm 18.6 mm Väritön Nailon 6/6

10175576

Hinta-alue
2,0084 € - 1,8281 €

Varastotasot
6690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    65.2 mm
  • Sisäkorkeus
    3.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 36.5 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175583

Hinta-alue
1,0594 € - 1,0594 €

Varastotasot
36337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    36.5 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 15.8 mm Väritön Nailon 6/6

10035931

Hinta-alue
0,7686 € - 0,699 €

Varastotasot
3202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.0 mm
  • Sisäkorkeus
    3.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 27.0 mm 3.0 mm Väritön Nailon 6/6

10175606

Hinta-alue
1,1203 € - 1,1203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Väritön Nailon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

10312940

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    80.5 mm
  • Kaapelin leveys
    64.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 33.3 mm 9.8 mm Väritön Alumiini

10148150

Hinta-alue
0,856 € - 0,856 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    33.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.8 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 7.9 mm Väritön Alumiini

10148143

Hinta-alue
0,7029 € - 0,6398 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Väritön Polyamidi

10035993

Hinta-alue
0,761 € - 0,761 €

Varastotasot
6363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    10.2 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Väritön Polyamidi

10035979

Hinta-alue
0,5636 € - 0,5226 €

Varastotasot
5767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    10.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike 67.0 mm 10.0 mm Väritön PA

10035986

Hinta-alue
0,6482 € - 0,6482 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    67.0 mm
  • Pohjan leveys
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    54.1 mm
  • Kaapelin leveys
    54.1 mm
Litteä kaapelikiinnike 77.0 mm 13.7 mm Väritön Nailon 6/6

10154427

Hinta-alue
0,4291 € - 0,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    64.5 mm
  • Kaapelin leveys
    20.0 mm
  • Sisäkorkeus
    13.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.75 mm
Litteä kaapelikiinnike 12.7 mm 6.4 mm Väritön Alumiini

10148129

Hinta-alue
0,654 € - 0,596 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Kaapelin leveys
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Alumiini
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154496

Hinta-alue
0,3668 € - 0,3385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154557

Hinta-alue
0,4319 € - 0,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    64.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike 77.2 mm 10.2 mm Väritön PA

10036006

Hinta-alue
0,8751 € - 0,8751 €

Varastotasot
10556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jalustan pituus
    77.2 mm
  • Pohjan leveys
    10.2 mm
  • Sisäleveys
    63.8 mm
  • Kaapelin leveys
    63.8 mm
Litteä kaapelikiinnike 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Väritön Polyamidi

10035948

Hinta-alue
0,4675 € - 0,4441 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäleveys
    15.5 mm
  • Kaapelin leveys
    9.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.0 - 2.0 mm
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10425756

Hinta-alue
0,4214 € - 0,3896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    58.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Litteä kaapelikiinnike Väritön Nailon 6/6

10154595

Hinta-alue
0,4319 € - 0,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    3926909790
  • Sisäkorkeus
    19.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi