Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Sarjanumero: SR2169
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Materiaali | Jalustan pituus | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1812 € - 1,1812 € | 527 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 0,3583 € - 0,3894 € | 600 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,6398 € - 0,7029 € | 183 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,9552 € - 1,0492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,6482 € - 0,6482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,3979 € - 0,4291 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Sisään painettava
|
||
| 0,596 € - 0,654 € | 750 Varastossa |
|
Alumiini
|
|
Liima
|
||
| 0,3385 € - 0,3668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Ruuvi
|
||
| 0,2549 € - 0,2917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,4799 € - 1,3438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,1754 € - 1,2874 € | 254 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Liima
|
||
| 4,8831 € - 4,8831 € | 499 Varastossa |
|
Nailon 6/6;silikoninen vaahtomuovi
|
|
Liima
|
||
| 1,1812 € - 1,1812 € | 1569 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
| 1,1174 € - 1,1174 € | 5088 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa