Valikko Haku

Litteä kaapelipidike

Varastossa

Litteät kaapelipidikkeet sopivat erinomaisesti esimerkiksi litteille kaapeleille, ja liimakiinnitteiset kiinnikkeet tarjoavat tukevan kiinnityksen ja helpon asennuksen liimapintansa ansiosta. Näissä kiinnikkeissä on kaksoispuristinmahdollisuus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
1,9343 € - 2,1227 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,0764 € - 1,0764 € 400 Varastossa
Kaksinkertainen litteä kaapelikiinnike Liima 58.7 mm 62.0 mm PVC

10153703

Hinta-alue
2,1227 € - 1,9343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Teippi
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaksinkertainen litteä kaapelikiinnike Liima 82.6 mm 85.9 mm PVC

10153710

Hinta-alue
1,0764 € - 1,0764 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Teippi
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0