Valikko Haku

Litteä kaapelkiinnike

Varastossa

Flat cables Clips are designed to clamp and organise flat cables in place preventing tangles, and maintaining a clean cable system. They feature a low profile minimizing their visibility and ensuring sleek and discreet appearance. Used in electronics, computer systems, and home entertainment setups.

Easy and quick to install providing a secure attachment to walls, or desks. If looking for a flat base, you can choose between glue or adhesive mounting method options.The adhesive element of the product has a shelf life of 1 Year from date of shipping.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Colour: Black, Natural, White, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkorkeus Puristinvarren pituus Osta
0,3199 € - 0,341 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
0,1713 € - 0,1968 € 12296 Varastossa
3.2 mm
0,463 € - 0,4967 € 83022 Varastossa
3.2 mm
0,2568 € - 0,289 € 15983 Varastossa
4.6 mm
12.5 mm
0,2638 € - 0,3029 € 18000 Varastossa
0,1933 € - 0,2011 € 713 Varastossa
4.6 mm
12.5 mm
0,1445 € - 0,1669 € 3000 Varastossa
6.4 mm
22.35 mm
0,2048 € - 0,2273 € 14468 Varastossa
0,094 € - 0,1515 € 2500 Varastossa
1,183 € - 1,183 € 2000 Varastossa
6.4 mm
10.67 mm
0,1585 € - 0,1768 € 30005 Varastossa
0,0891 € - 0,1098 € 132 Varastossa
6.4 mm
22.3 mm
0,3381 € - 0,3634 € 18900 Varastossa
2.7 mm
0,2294 € - 0,2634 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,8911 € - 0,8911 € 2900 Varastossa
6.4 mm
10.7 mm
0,4252 € - 0,456 € 46643 Varastossa
1.6 mm
12.3 mm
0,0613 € - 0,092 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
0,2273 € - 0,3297 € 6000 Varastossa
6.4 mm
22.35 mm
Litteä kaapelikiinnike 3.2 mm 6.4 mm Väritön Nailon 6/6

10024690

Hinta-alue
0,341 € - 0,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    3.2 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Adhesive Material
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 3.2 mm 15.9 mm Väritön Nailon 6/6

10024706

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1713 €

Varastotasot
12296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    3.2 mm
  • Sisäleveys
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Litteä kaapelikiinnike Liima 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Hinta-alue
0,4967 € - 0,463 €

Varastotasot
83022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    3.2 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Liimatyyppi
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Litteä kaapelikiinnike Liima 14.3 mm Noryl

10108284

Hinta-alue
0,289 € - 0,2568 €

Varastotasot
15983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristinvarren pituus
    12.5 mm
  • Sisäkorkeus
    4.6 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike Sisään painettava 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Hinta-alue
0,3029 € - 0,2638 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Push In
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä kaapelikiinnike Kiinnittymätön 14.3 mm PPE/PS

10001486

Hinta-alue
0,2011 € - 0,1933 €

Varastotasot
713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Without Adhesive
  • Puristinvarren pituus
    12.5 mm
  • Sisäkorkeus
    4.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 22.35 mm Harmaa PVC

10001509

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1445 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Pohjan leveys
    26.97 mm
  • Puristinvarren pituus
    22.35 mm
  • Sisäkorkeus
    6.4 mm
  • Väri
    Harmaa
Litteä kaapelikiinnike 28.0 mm 24.0 mm Harmaa PVC

10245798

Hinta-alue
0,2273 € - 0,2048 €

Varastotasot
14468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä kaapelikiinnike 15.0 mm 24.0 mm Harmaa PVC

10245774

Hinta-alue
0,1515 € - 0,094 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 10.67 mm Valkoinen PPE;PS

10001493

Hinta-alue
1,183 € - 1,183 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Pohjan leveys
    14.29 mm
  • Puristinvarren pituus
    10.67 mm
  • Sisäkorkeus
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
Litteä kaapelikiinnike 20.0 mm 24.0 mm Harmaa PVC

10245781

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1585 €

Varastotasot
30005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä kaapelikiinnike Kiinnittymätön 27.0 mm PVC

10108291

Hinta-alue
0,1098 € - 0,0891 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Without Adhesive
  • Puristinvarren pituus
    22.3 mm
  • Sisäkorkeus
    6.4 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Litteä kaapelikiinnike Liima 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3381 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Sisäkorkeus
    2.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Liimatyyppi
    Akryyli
Litteä kaapelikiinnike 14.3 mm Väritön Nailon 6/6

10001516

Hinta-alue
0,2634 € - 0,2294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Litteä kaapelikiinnike Kiinnittymätön 14.3 mm Noryl

10152027

Hinta-alue
0,8911 € - 0,8911 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Without Adhesive
  • Puristinvarren pituus
    10.7 mm
  • Sisäkorkeus
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliklipsi 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10014752

Hinta-alue
0,456 € - 0,4252 €

Varastotasot
46643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Puristinvarren pituus
    12.3 mm
  • Sisäkorkeus
    1.6 mm
  • Sisäleveys
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
Litteä kaapelikiinnike;Ruuvi;6.4 mm;UL94 V-2;Nailon 6/6

10024683

Hinta-alue
0,092 € - 0,0613 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Sisäkorkeus
    3.2 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Litteä kaapelikiinnike 25.4 mm 22.35 mm Valkoinen PPE;PS

10108307

Hinta-alue
0,3297 € - 0,2273 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Liima
  • Pohjan leveys
    26.97 mm
  • Puristinvarren pituus
    22.35 mm
  • Sisäkorkeus
    6.4 mm
  • Väri
    Valkoinen