Valikko Haku

Aluslevy 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

Litteä aluslevy tarjoaa tärinää vaimentavan tiivisteen, estää vuotoja ja jakaa kuorman termoplastisen kumimateriaalinsa ansiosta. Käytetään autokokoonpanoissa, öljy- ja kaasuteollisuudessa.
Essentra tuotenumero:

10353264

Valmistajan tuotenumero:

153202959955

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,2946 €
250 - 499 0,2217 €
500 + 0,1473 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

14,73 €

50 x 0,2946 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 13.0 mm
Ulkohalkaisija 27.0 mm
Paksuus 2.5 mm
Aluslevyn muoto Pyöreä
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Koko materiaali Termoplastinen kumi
Väri Musta
Tekniset tiedot DIN 125
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä