Valikko Haku

Litteät aluslevyt - metalli

Varastossa

Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.

Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.

  • Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs
  • Väri: väritön, hopea

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0111 € - 0,0111 € 4356 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0182 € - 0,0182 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,028 € - 0,028 € 157218 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0323 € - 0,0323 € 5713 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0247 € - 0,0247 € 27157 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0494 € - 0,0494 € 1000 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0323 € - 0,0323 € Kysy toimitusaikaa täältä
Niukkahiilinen teräs
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0298 € - 0,0298 € 20318 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0482 € - 0,0482 € 2369 Varastossa
Niukkahiilinen teräs
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
  • / 3
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Niukkahiilinen teräs

10240090

Hinta-alue
0,0111 € - 0,0111 €

Varastotasot
4356 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Niukkahiilinen teräs

10240137

Hinta-alue
0,0182 € - 0,0182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M3
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Niukkahiilinen teräs

10240083

Hinta-alue
0,028 € - 0,028 €

Varastotasot
157218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M3
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Niukkahiilinen teräs

10240151

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0323 €

Varastotasot
5713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Niukkahiilinen teräs

10240106

Hinta-alue
0,0247 € - 0,0247 €

Varastotasot
27157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240120

Hinta-alue
0,0494 € - 0,0494 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240113

Hinta-alue
0,0323 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.5 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Niukkahiilinen teräs

10240144

Hinta-alue
0,0298 € - 0,0298 €

Varastotasot
20318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Niukkahiilinen teräs

10240168

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0482 €

Varastotasot
2369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Teräs

10503881


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 8.0 mm 20.0 mm M8 Teräs

10503898


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Teräs

10503782


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Teräs

10503867


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Teräs

10503843


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Teräs

10503829


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M5
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Teräs

10503904


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Viimeistelyaluslevy 8.0 mm 26.0 mm M8 Teräs

10503911


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Teräs

10503744


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M12
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    7.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs

10503607


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    4.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Teräs

10503683


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Paksuus
    6.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä