Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0111 € - 0,0111 € | 4356 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
||
| 0,0182 € - 0,0182 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.031 in
 
0.8 mm
 
 | 
||
| 0,028 € - 0,028 € | 157218 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
||
| 0,0323 € - 0,0323 € | 5713 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
||
| 0,0247 € - 0,0247 € | 27157 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 1000 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.331 in
 
8.4 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,0323 € - 0,0323 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
| 0,0298 € - 0,0298 € | 20318 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.169 in
 
4.3 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.039 in
 
1.0 mm
 
 | 
||
| 0,0482 € - 0,0482 € | 2369 Varastossa | 
 
Niukkahiilinen teräs
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa