Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0667 € - 0,0741 € | 26950 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0656 € | 60527 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1155 € - 0,1281 € | 68532 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1716 € | 16591 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,099 € - 0,11 € | 4733 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0512 € | 55347 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0923 € - 0,1027 € | 9980 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1539 € - 0,1716 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1784 € | 6995 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0714 € | 30747 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3392 € | 8250 Varastossa |
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,3024 € | 152300 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,0825 € | 32900 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3419 € - 0,3419 € | 1999 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10068328 | 0,1129 € - 0,1254 € | 23482 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,0821 € - 0,0912 € | 20500 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0912 € | 7328 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0542 € | 9581 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,0929 € | 11000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0656 € | 339 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa