Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1714 € - 0,1807 € | 81296 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0483 € - 0,0483 € | 8000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1281 € - 0,1422 € | 32000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0636 € - 0,0889 € | 400 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
|
|
|
||
1,9406 € - 1,9406 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0325 € - 0,0361 € | 10000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1061 € - 0,1178 € | 300 Varastossa |
Väritön
|
PP
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1241 € - 0,1382 € | 280 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0571 € - 0,0636 € | 68000 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1232 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0831 € - 0,0864 € | 2600 Varastossa |
Musta
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0801 € - 0,089 € | 3853 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,0941 € | 4105 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,1875 € - 0,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0684 € - 0,0762 € | 3850 Varastossa |
Väritön
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0911 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,085 € - 0,0945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1161 € - 0,1288 € | 700 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0808 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
0,0636 € - 0,0889 € | 19050 Varastossa |
Väritön
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa