Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0005 € - 1,0005 € | 5544 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10186909 | 1,4734 € - 1,4734 € | 5100 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 1,0917 € - 1,0917 € | 3011 Varastossa |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,7493 € - 0,8335 € | 21342 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8181 € - 0,9093 € | 73 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8335 € - 0,9247 € | 14753 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2307 € - 1,3654 € | 3897 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 0,9149 € | 24916 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9921 € - 0,9921 € | 5099 Varastossa |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2433 € - 1,2433 € | 4580 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3921 € - 1,3921 € | 5024 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,3598 € - 1,3598 € | 2553 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,357 € - 1,357 € | 3400 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,5015 € - 1,5717 € | 44342 Varastossa |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,3219 € - 1,4734 € | 21134 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 1,2798 € | 17441 Varastossa |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1605 € - 1,2896 € | 990 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4734 € - 1,4734 € | 10343 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,726 € - 5,1277 € | 22367 Varastossa |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,1661 € - 1,1661 € | 1920 Varastossa |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa