Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7311 € - 0,8132 € | 23477 Varastossa | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 20316 Varastossa | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| 0,9679 € - 0,9679 € | 5099 Varastossa | 
M8
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| 0,9898 € - 0,9898 € | 2002 Varastossa | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | ||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 5544 Varastossa | 
M8
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,8132 € - 0,9022 € | 300 Varastossa | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,7981 € - 0,8871 € | 273 Varastossa | 
M8
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,0651 € - 1,0651 € | 3611 Varastossa | 
M8
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | ||
| 10186909 | 1,4375 € - 1,4375 € | 5100 Varastossa | 
M10
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | |
| 1,2007 € - 1,3321 € | 4268 Varastossa | 
M10
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 1,213 € - 1,213 € | 4680 Varastossa | 
M10
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,2896 € - 1,4375 € | 16234 Varastossa | 
M10
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| 1,1226 € - 1,2486 € | 14481 Varastossa | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| 1,1377 € - 1,1377 € | 2120 Varastossa | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,6429 € - 4,9164 € | 1825 Varastossa | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,1322 € - 1,2582 € | 1690 Varastossa | 
M10
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 1,3266 € - 1,3266 € | 2653 Varastossa | 
M10
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,6839 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 45074 Varastossa | 
M10
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | ||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 5243 Varastossa | 
M10
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa