Valikko Haku

Liu'ut - Säädettävä kallistus

Varastossa

Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.

Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.

  • Kierrekoot M6, M8 ja M10.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,4375 € - 1,4375 € 5243 Varastossa
M10
50.0 mm
38.0 mm
1,6839 € - 5,0026 € 1303 Varastossa
M6
25.0 mm
32.5 mm
1,6429 € - 4,9164 € 1243 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,3239 € - 1,3239 € 3700 Varastossa
M10
15.0 mm
32.0 mm
1,4649 € - 1,5334 € 20122 Varastossa
M10
50.0 mm
47.5 mm
10186909 1,4375 € - 1,4375 € 5100 Varastossa
M10
15.0 mm
47.5 mm
0,8022 € - 0,8926 € 21616 Varastossa
M8
25.0 mm
32.0 mm
1,1322 € - 1,2582 € 2190 Varastossa
M10
38.0 mm
38.0 mm
1,1377 € - 1,1377 € 2620 Varastossa
M10
38.0 mm
25.0 mm
1,1226 € - 1,2486 € 14481 Varastossa
M10
38.0 mm
32.0 mm
1,2896 € - 1,4375 € 10234 Varastossa
M10
50.0 mm
32.0 mm
1,3266 € - 1,3266 € 2653 Varastossa
M10
50.0 mm
25.0 mm
1,3581 € - 1,3581 € 6724 Varastossa
M10
38.0 mm
47.5 mm
0,9898 € - 0,9898 € 2182 Varastossa
M8
25.0 mm
47.5 mm
0,9761 € - 0,9761 € 5544 Varastossa
M8
12.0 mm
38.0 mm
0,7311 € - 0,8132 € 23657 Varastossa
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,7981 € - 0,8871 € 1473 Varastossa
M8
12.0 mm
25.0 mm
1,2007 € - 1,3321 € 4268 Varastossa
M10
15.0 mm
38.0 mm
1,213 € - 1,213 € 4680 Varastossa
M10
15.0 mm
25.0 mm
1,0651 € - 1,0651 € 3711 Varastossa
M8
12.0 mm
47.5 mm
  • / 2
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10186978

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
5243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.5 mm M6 25.0 mm Musta

10252543

Hinta-alue
5,0026 € - 1,6839 €

Varastotasot
1303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    32.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10252536

Hinta-alue
4,9164 € - 1,6429 €

Varastotasot
1243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 15.0 mm Musta

10186886

Hinta-alue
1,3239 € - 1,3239 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 50.0 mm Musta

10186985

Hinta-alue
1,5334 € - 1,4649 €

Varastotasot
20122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 15.0 mm Musta

10186909

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M8 25.0 mm Musta

10186848

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8022 €

Varastotasot
21616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 38.0 mm Musta

10186930

Hinta-alue
1,2582 € - 1,1322 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 38.0 mm Musta

10186916

Hinta-alue
1,1377 € - 1,1377 €

Varastotasot
2620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 38.0 mm Musta

10186923

Hinta-alue
1,2486 € - 1,1226 €

Varastotasot
14481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 50.0 mm Musta

10186961

Hinta-alue
1,4375 € - 1,2896 €

Varastotasot
10234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 50.0 mm Musta

10186954

Hinta-alue
1,3266 € - 1,3266 €

Varastotasot
2653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 38.0 mm Musta

10186947

Hinta-alue
1,3581 € - 1,3581 €

Varastotasot
6724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 25.0 mm Musta

10186862

Hinta-alue
0,9898 € - 0,9898 €

Varastotasot
2182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M8 12.0 mm Musta

10186817

Hinta-alue
0,9761 € - 0,9761 €

Varastotasot
5544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10186831

Hinta-alue
0,8132 € - 0,7311 €

Varastotasot
23657 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 12.0 mm Musta

10186794

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7981 €

Varastotasot
1473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 15.0 mm Musta

10186893

Hinta-alue
1,3321 € - 1,2007 €

Varastotasot
4268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

10186879

Hinta-alue
1,213 € - 1,213 €

Varastotasot
4680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 12.0 mm Musta

10186824

Hinta-alue
1,0651 € - 1,0651 €

Varastotasot
3711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kääntyvä nivel
    20 °
  • Jalustan materiaali
    Polypropeeni