Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7311 € - 0,8132 € | 23657 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10186909 | 1,4375 € - 1,4375 € | 5100 Varastossa |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1,213 € - 1,213 € | 4680 Varastossa |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8132 € - 0,9022 € | 1253 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9761 € - 0,9761 € | 5544 Varastossa |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0651 € - 1,0651 € | 3711 Varastossa |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,2007 € - 1,3321 € | 4268 Varastossa |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9679 € - 0,9679 € | 5099 Varastossa |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,9898 € - 0,9898 € | 2182 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
0,8022 € - 0,8926 € | 21616 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,7981 € - 0,8871 € | 1473 Varastossa |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3581 € - 1,3581 € | 6724 Varastossa |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,3239 € - 1,3239 € | 3700 Varastossa |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,1377 € - 1,1377 € | 2620 Varastossa |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1322 € - 1,2582 € | 2190 Varastossa |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4649 € - 1,5334 € | 20122 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1,4375 € - 1,4375 € | 5243 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6429 € - 4,9164 € | 1243 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6839 € - 5,0026 € | 1303 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
1,2896 € - 1,4375 € | 10234 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa