Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5835 € - 0,7236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0958 € - 1,3616 € | 767 Varastossa |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8883 € - 1,1009 € | 1098 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,1813 € | 859 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5952 € - 0,7378 € | 1975 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5459 € - 0,6769 € | 1370 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,399 € - 2,9696 € | 740 Varastossa |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4524 € - 1,8025 € | 705 Varastossa |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9282 € - 1,5956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9008 € - 1,886 € | 158 Varastossa |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0958 € - 1,3616 € | 86 Varastossa |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1282 € - 1,4005 € | 1052 Varastossa |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1658 € - 1,4394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6263 € - 0,7755 € | 625 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa