Valikko Haku

Liukukiinnikkeet - kiinteille liukutangoille

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Liukukiinnikkeitä kiinteille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään liukutangot nopeasti käyttökohteissa. Ne kiinnitetään kiinteään asentoon kokoonpanossa lisäämään vakautta.Liukukiinnikkeet voidaan asettaa urallisiin reikiin kiinteää liukutankoa tai kiinteää pyöreää tankoa varten. Kun kiinnike on off-asennossa, liukutankoa voidaan liikuttaa vasemmalle ja oikealle, kaksi jousitettua kuulamäntää takaavat tangon vapaan liikkumisen. Se voidaan lukita paikoilleen kääntämällä liukukiinnikkeen kahvaa 90 astetta. Ne sopivat vain kiinteän liukutangon (myydään erikseen) suoraan lineaariseen liikkeeseen, eivätkä ne kestä muuta niihin kohdistuvaa rasitusta.Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja rakennusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät enintään 90 C:n lämpötiloja.Liukukiinnikkeitä kiinteille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään liukutangot nopeasti käyttökohteissa.

  • Kiinnitetään kiinteään asentoon kokoonpanossa lisäämään vakautta.
  • Se voidaan lukita paikoilleen kääntämällä liukukiinnikkeen kahvaa 90 astetta.
  • Käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja rakennusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Sinkki Sarjanumero: SR33973, SR33972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h5 l1 l2 d1 h1 Tangon leveys x korkeus h3 Osta
63,1425 € - 84,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
57,225 € - 76,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
57,225 € - 76,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
69,06 € - 92,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
63,1425 € - 84,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
50.0
40.0
5.5
25x12
57,225 € - 76,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
69,06 € - 92,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
69,06 € - 92,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
63,1425 € - 84,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
50.0
40.0
5.5
25x9
59,1825 € - 78,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
59,1825 € - 78,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
40.0
32.0
4.5
16x16
61,1625 € - 81,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
63,1425 € - 84,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
  • / 2
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 12x12 4.5 40.0 Sinkki

20191092

Hinta-alue
84,19 € - 63,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    12x12
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 12x12 4.5 40.0 Sinkki

20191030

Hinta-alue
76,30 € - 57,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    12x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 12x12 4.5 40.0 Sinkki

20190972

Hinta-alue
76,30 € - 57,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    12x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x12 5.5 50.0 Sinkki

20191061

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 32x12 5.5 50.0 Sinkki

20191078

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    32x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x12 5.5 50.0 Sinkki

20191122

Hinta-alue
92,08 € - 69,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x12
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x12 5.5 50.0 Sinkki

20191184

Hinta-alue
84,19 € - 63,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x12
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Ruostumaton teräs
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 16x16 4.5 40.0 Sinkki

20190989

Hinta-alue
76,30 € - 57,225 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    16x16
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 32x12 5.5 50.0 Sinkki

20191016

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    32x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 32x12 5.5 50.0 Sinkki

20191139

Hinta-alue
92,08 € - 69,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    32x12
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 32x16 5.5 50.0 Sinkki

20191085

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    32x16
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

20191115

Hinta-alue
92,08 € - 69,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x9
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

20190996

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x9
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

20191177

Hinta-alue
84,19 € - 63,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x9
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Ruostumaton teräs
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 12x12 4.5 6.0 Sinkki

20191153

Hinta-alue
78,91 € - 59,1825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    12x12
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Ruostumaton teräs
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x9 5.5 50.0 Sinkki

20191054

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x9
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 32x16 5.5 50.0 Sinkki

20191023

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    32x16
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 16x16 4.5 40.0 Sinkki

20191160

Hinta-alue
78,91 € - 59,1825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    16x16
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Ruostumaton teräs
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 25x12 5.5 50.0 Sinkki

20191009

Hinta-alue
81,55 € - 61,1625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    25x12
  • Kahvan materiaali
    Muovi
  • Kahvan väri
    Oranssi
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Liukukiinnike - kiinteälle liukutangolle 16x16 4.5 40.0 Sinkki

20191108

Hinta-alue
84,19 € - 63,1425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon leveys x korkeus
    16x16
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan väri
    Musta
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0