Liukukiinnikkeitä käytetään liukutankojen nopeaan asettamiseen, lukitsemiseen, vapauttamiseen ja säätämiseen käyttökohteissa. Ne on valmistettu kahdesta lukitusosasta, jotka kiinnittävät laitteen tiukasti mahdollistaen samalla yksinkertaisen säädön ja kohdistuksen. Liukukiinnikkeitä voidaan avata ja sulkea pultti- tai salpamekanismilla.
Liukukiinnikkeet kolorei'ille, kun niitä käytetään vaakalevyn kanssa. Liukukiinnikkeen lukuviiva takaa nopean, helpon ja tarkan kohdistuksen. Ne on asetettu tiukasti kokoonpanoon tarjoten parempaa vakautta. Ne sopivat vain liukutangon (myydään erikseen) suoraan lineaariseen liikkeeseen eikä niihin voi kohdistaa muuta rasitetta.
Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja rakennusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät enintään 90 C lämpötiloja.
Materiaali: Sinkki Sarjanumero: SR33970
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Aukon syvyys, min | Kahvan materiaali | h1 | Kahvan väri | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3175 € - 67,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Muovi
|
|
Oranssi
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.0
|
Muovi
|
|
Oranssi
|
||
| 56,235 € - 74,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Ruostumaton teräs
|
|
Musta
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Muovi
|
|
Musta
|
||
| 56,235 € - 74,98 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.0
|
Ruostumaton teräs
|
|
Musta
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.0
|
Muovi
|
|
Musta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa