Valikko Haku

Liukumista estävät liimapintaiset tyynyt

Varastossa

Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.

Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.

Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.

  • Kumiliima
  • Pysyvä ratkaisu
  • Musta pinnoite.


Sarjanumero: SR5808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Määrä kartonkia kohden Muoto Muoto Materiaali Kokonaismitta Osta
0,1768 € - 0,2017 € 26955 Varastossa
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
25.4 mm
0,1602 € - 0,1837 € 2000 Varastossa
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
19.1 mm
0,1602 € - 0,1837 € 17000 Varastossa
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
19.1 mm
0,0739 € - 0,1011 € Kysy toimitusaikaa täältä
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
12.7 mm
0,1768 € - 0,2017 € 19000 Varastossa
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
25.4 mm
71080 Varastossa
20 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
19.1 mm
0,0739 € - 0,1011 € 18000 Varastossa
1000 per Pack
Kiekot tyynyllä
Pyöreä
PE-vaahto
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
40 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
12.7 mm
40960 Varastossa
20 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
19.1 mm
119 Varastossa
8 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
25.4 mm
0,1431 € - 0,1959 € 904 Varastossa
8 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
25.4 mm
39 Varastossa
40 per Pad
Kiekot tyynyllä
Neliö
PE-vaahto
12.7 mm
149,25 € - 149,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 Packs of 5000
Kiekot tyynyllä
Levy
Vaahtokumi
12.7 mm
538,2207 € - 538,2207 € 145 Varastossa
18 Rolls of 1000
Levyä rullassa
Levy
Vaahtokumi
12.7 mm
100,1086 € - 100,1086 € 177 Varastossa
18 Rolls of 1000
Levyä rullassa
Levy
Vaahtokumi
12.7 mm
0,0212 € - 0,0225 € 47887 Varastossa
4 Packs of 10000
Kiekot tyynyllä
Levy
Vaahtokumi
12.7 mm
1,2746 € - 1,3444 € 2 Varastossa
240 per Pack
Yksittäinen tuki
Pyöreä
Kumi
2,1631 € - 2,2727 € 12267 Varastossa
200 per Pack
Yksittäinen tuki
Pyöreä
Kumi
0,9994 € - 0,9994 € 116 Varastossa
400 per Pack
Yksittäinen tuki
Pyöreä
Kumi
Liukueste-tassu Pyöreä 25.4 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148440

Hinta-alue
0,2017 € - 0,1768 €

Varastotasot
26955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    25.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Pyöreä 19.1 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148433

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    19.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.1 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Pyöreä 19.1 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148426

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    19.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.1 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Pyöreä 12.7 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148464

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Pyöreä 25.4 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148457

Hinta-alue
0,2017 € - 0,1768 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    25.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 19.1 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148488


Varastotasot
71080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    19.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.1 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    20 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Pyöreä 12.7 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148471

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0739 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    1000 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 12.7 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148532


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    40 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 19.1 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148495


Varastotasot
40960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    19.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.1 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    20 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 25.4 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148501


Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    25.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    8 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 25.4 mm 3.2 mm PE-vaahto

10148518

Hinta-alue
0,1959 € - 0,1431 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    25.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    8 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu Neliö 12.7 mm 1.6 mm PE-vaahto

10148525


Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    40 per Pad
  • Koko materiaali
    Kumiliima;Polyeteenivaahtoteippi;Silikonipinnoitettu paperitiiviste
Liukueste-tassu 3.2 mm 12.7 mm Vaahtokumi Musta

10266212

Hinta-alue
149,25 € - 149,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    4 Packs of 5000
  • Koko materiaali
    Vaahtokumi
Liukueste-tassu 3.2 mm 12.7 mm Vaahtokumi Musta

10266205

Hinta-alue
538,2207 € - 538,2207 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    18 Rolls of 1000
  • Koko materiaali
    Vaahtokumi
Liukueste-tassu 1.6 mm 12.7 mm Vaahtokumi Musta

10266182

Hinta-alue
100,1086 € - 100,1086 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    18 Rolls of 1000
  • Koko materiaali
    Vaahtokumi
Liukueste-tassu 1.6 mm 12.7 mm Vaahtokumi Musta

10266199

Hinta-alue
0,0225 € - 0,0212 €

Varastotasot
47887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaismitta
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    4 Packs of 10000
  • Koko materiaali
    Vaahtokumi
Kumipehmuste 60.0 mm Plain Musta

10336816

Hinta-alue
1,3444 € - 1,2746 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    240 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Kumipehmuste 80.0 mm Plain Musta

10336823

Hinta-alue
2,2727 € - 2,1631 €

Varastotasot
12267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    80.0 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    200 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
Kumipehmuste 50.0 mm Plain Musta

10336809

Hinta-alue
0,9994 € - 0,9994 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    50.0 mm
  • Määrä kartonkia kohden
    400 per Pack
  • Koko materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä