Valikko Haku

Liukunasta - naulattava

Varastossa

Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.

Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.

  • Muoto: pyöreä
  • Värit: puunsävy, harmaa, ruskea ja väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Pohjan halkaisija Osta
0,3311 € - 0,5805 € 27000 Varastossa
HDPE;Teräs
Harmaa
25.0 mm
0,3325 € - 0,4167 € 1963 Varastossa
PTFE
Väritön
19.1 mm
0,362 € - 0,6424 € 57000 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
28.0 mm
0,3367 € - 0,4476 € 200 Varastossa
PA
Väritön
27.0 mm
0,0771 € - 0,1833 € 21600 Varastossa
HDPE
Väritön
19.1 mm
0,0651 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
Puusävy
15.9 mm
0,2329 € - 0,2918 € 6344 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
19.0 mm
0,1529 € - 0,2048 € 14398 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
28.0 mm
0,3634 € - 0,4518 € 1442 Varastossa
PTFE
Väritön
22.1 mm
0,0667 € - 0,1591 € 27100 Varastossa
HDPE
Väritön
15.9 mm
0,3578 € - 0,4462 € 1398 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,1124 € - 0,1501 € 5634 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
20.0 mm
0,2161 € - 0,289 € 3988 Varastossa
PA
Väritön
19.0 mm
0,1345 € - 0,1796 € 16627 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,4771 € - 1,2554 € 640 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
30.0 mm
0,0965 € - 0,2292 € 16500 Varastossa
HDPE
Väritön
22.2 mm
0,7423 € - 0,7423 € 2192 Varastossa
PTFE
Väritön
30 mm
0,4125 € - 1,0815 € 3600 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
27.0 mm
0,1188 € - 0,1585 € 198 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,2862 € - 0,3788 € 1200 Varastossa
PA
Väritön
24.0 mm
  • / 2
Naulattava liuku 25.0 mm Teräs Harmaa

10255377

Hinta-alue
0,5805 € - 0,3311 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 0.750 in Teräs Väritön

10292105

Hinta-alue
0,4167 € - 0,3325 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 28.0 mm Musta

10255384

Hinta-alue
0,6424 € - 0,362 €

Varastotasot
57000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10302750

Hinta-alue
0,4476 € - 0,3367 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Väritön

10155592

Hinta-alue
0,1833 € - 0,0771 €

Varastotasot
21600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Puusävy

10155547

Hinta-alue
0,1547 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Ruskea

10280249

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2329 €

Varastotasot
6344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 28.0 mm Väritön

10301227

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1529 €

Varastotasot
14398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 0.870 in Teräs Väritön

10292112

Hinta-alue
0,4518 € - 0,3634 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.1 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Väritön

10155585

Hinta-alue
0,1591 € - 0,0667 €

Varastotasot
27100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10280218

Hinta-alue
0,4462 € - 0,3578 €

Varastotasot
1398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 20.0 mm Väritön

10301197

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1124 €

Varastotasot
5634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10302736

Hinta-alue
0,289 € - 0,2161 €

Varastotasot
3988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10301210

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1345 €

Varastotasot
16627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 30.0 mm Väritön

10280232

Hinta-alue
1,2554 € - 0,4771 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Väritön

10155608

Hinta-alue
0,2292 € - 0,0965 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 1.180 in Teräs Väritön

10292136

Hinta-alue
0,7423 € - 0,7423 €

Varastotasot
2192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10280225

Hinta-alue
1,0815 € - 0,4125 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10301203

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1188 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10302743

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2862 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs