Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.0 mm PA Väritön

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Essentra tuotenumero:

10341674

Valmistajan tuotenumero:

143010000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1386 €
1000 + 0,0993 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

69,30 €

500 x 0,1386 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Kannatintyyppi Suorakulmainen;Lukkiutuva
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.4 - 2.0 mm
Sisäkorkeus 2.8 mm
Sisäleveys 11.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 2.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä