Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
9.8 mm
0,0889 € - 0,122 € 2503 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € 40447 Varastossa
11.1 mm
17.8 mm
0,1022 € - 0,1403 € 21842 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1662 € - 0,228 € 8000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € 24108 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,1022 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 1042 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 1039 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0889 € - 0,122 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
19.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € 60198 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1022 € - 0,1403 € 7985 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 13000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € 993 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € 1000 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € 2489 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0889 € - 0,122 € 6134 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1656 € - 0,1848 € 1280 Varastossa
26.2 mm
0,1022 € - 0,1403 € 3000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
  • / 3
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014295

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 9.8 mm 11.3 mm PA66 Väritön

10014493

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014400

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
2503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 17.8 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014578

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
40447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014394

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
21842 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014530

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,228 € - 0,1662 €

Varastotasot
24108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014431

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014349

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
1042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
1039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 19.0 mm 11.3 mm PA66 Väritön

10014516

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    19.0 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014370

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
60198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014318

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
7985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014387

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014332

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014363

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014424

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
2489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014271

Hinta-alue
0,122 € - 0,0889 €

Varastotasot
6134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm PA66 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1656 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm PA66 Väritön

10014288

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1022 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi