Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1048 € - 0,1438 € 2993 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Varastossa
11.3 mm
26.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 25175 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 9000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1271 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1048 € - 0,1438 € 4020 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 4000 Varastossa
11.3 mm
9.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 6043 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 29100 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 61247 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 8051 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1698 € - 0,1894 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
26.2 mm
0,1703 € - 0,2337 € 16000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 1568 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
3.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0909 € - 0,101 € 57894 Varastossa
11.1 mm
2.8 mm
  • / 3
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014332

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014523

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014264

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
25175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014257

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 10.5 mm 11.0 mm PA Väritön

10341667

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014417

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
4020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014301

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014493

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    9.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014349

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
29100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014578

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
61247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014448

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014271

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
8051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246030

Hinta-alue
0,1894 € - 0,1698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.2 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014530

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014363

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
1568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 3.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014486

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014400

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 2.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246016

Hinta-alue
0,101 € - 0,0909 €

Varastotasot
57894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    2.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm