Valikko Haku

Lukittava siipisalpa

Varastossa

Riippulukkovalikoima koostuu vaativan käytön työntämällä suljettavista lukoista, jotka sopivat parhaiten suuriin kaappeihin. Lukot voidaan avata sisäpuolelta liikuttamalla salpaa. Kiinni painamistoiminto edellyttää osanumerolla 016A71E tilattavaa lukkolaitetta. Erilaiset materiaalit, samanlaiset tai erilaiset avaimet ja IP54-luokitus tarjoavat hyvän ratkaisun käyttöympäristölle sekä lisäturvallisuutta.

Sarjanumero: SR5538 ,SR5548

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaisleveys Osta
10,7533 € - 16,7274 € 121 Varastossa
120.0 mm
16,6706 € - 25,932 € 95 Varastossa
110.0 mm
20048419 14,7946 € - 23,0138 € 35 Varastossa
110.0 mm
27,8705 € - 39,0187 € 34 Varastossa
140.0 mm
55,6154 € - 82,1914 € 222 Varastossa
110.0 mm
20062828 14,0894 € - 19,7252 € 119 Varastossa
9,0299 € - 14,0465 € 106 Varastossa
40,4104 € - 59,7218 € 13 Varastossa
120.0 mm
15,842 € - 15,842 € 33 Varastossa
110.0 mm
52,6541 € - 58,5046 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain 140.0 mm 120.0 mm

20048341

Hinta-alue
16,7274 € - 10,7533 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain 140.0 mm 110.0 mm

20048389

Hinta-alue
25,932 € - 16,6706 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Erilainen avain 140.0 mm 110.0 mm

20048419

Hinta-alue
23,0138 € - 14,7946 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Keyed Different
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain 110.0 mm 140.0 mm Teräs

20048433

Hinta-alue
39,0187 € - 27,8705 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Salvan materiaali
    Samakki
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Avainnus
    Samanlainen avain
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain 140.0 mm 110.0 mm

20048396

Hinta-alue
82,1914 € - 55,6154 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain Nailon

20062828

Hinta-alue
19,7252 € - 14,0894 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Salpatyyppi
    Blind
  • Kokonaissyvyys
    40.7 mm
Upotettu kahvalukko Samanlainen avain Nailon

20062811

Hinta-alue
14,0465 € - 9,0299 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Asetaali
  • Väri
    Musta
  • Salpatyyppi
    Key Lock
  • Kokonaissyvyys
    40.7 mm
Upotettu kahvalukko Erilainen avain 140.0 mm 120.0 mm

20048358

Hinta-alue
59,7218 € - 40,4104 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Keyed Different
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Keyed Different 140.0 mm 110.0 mm

20048402

Hinta-alue
15,842 € - 15,842 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avainnus
    Keyed Different
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
Upotettu kahvalukko Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Teräs

20961787

Hinta-alue
58,5046 € - 52,6541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Cataphoresis & Black powder coating
  • Avainnus
    Samanlainen avain
  • Salpatyyppi
    Locking