Valikko Haku

Lukittumattomat johtopidikkeet

Varastossa

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Pohjan leveys Sisäkorkeus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Jalustan pituus Osta
0,3934 € - 0,3934 € 98 Varastossa
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9885 Varastossa
11.1 mm
18.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 275838 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1189 € - 0,1439 € 999 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1968 € - 0,2266 € 19000 Varastossa
11.1 mm
26.7 mm
0,1968 € - 0,2266 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
0,2634 € - 0,3016 € 999 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,1312 € - 0,1698 € 1000 Varastossa
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2508 € - 0,285 € 3500 Varastossa
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1189 € - 0,1439 € 9994 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1189 € - 0,1439 € 12718 Varastossa
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,2634 € - 0,3002 € 688820 Varastossa
20.3 mm
0,2733 € - 0,3144 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2634 € - 0,3016 € 955 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,1968 € - 0,2266 € 1223 Varastossa
6.8 mm
3.0 mm
0,1101 € - 0,1171 € 95530 Varastossa
11.1 mm
9.7 mm
0,1968 € - 0,2266 € 9000 Varastossa
4.2 mm
0,211 € - 0,2407 € 33200 Varastossa
10.2 mm
5.6 mm
0,0971 € - 0,1174 € 181331 Varastossa
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
  • / 6
Johtopidike 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10363140

Hinta-alue
0,3934 € - 0,3934 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Syvyys
    18.5 mm
  • Sisäkorkeus
    18.5 mm
  • Sisäleveys
    22.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
9885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Snap-Lock
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Neljänneskierros 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Neljänneskierros
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037218

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
275838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Väritön Nailon 6/6

10037317

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10037812

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1968 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäkorkeus
    26.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Johtopidike 5.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10037461

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037331

Hinta-alue
0,3016 € - 0,2634 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1312 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111574

Hinta-alue
0,285 € - 0,2508 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    25.1 mm
  • Sisäleveys
    28.7 mm
  • Suurin yhteensopiva paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037201

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
9994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037256

Hinta-alue
0,1439 € - 0,1189 €

Varastotasot
12718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    18.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 4.75 mm 5.6 mm Väritön Nailon 6/6

10038161

Hinta-alue
0,3002 € - 0,2634 €

Varastotasot
688820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Sisäleveys
    20.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.19 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.19 mm
Kaapeliläpivientikumi Painettava 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Hinta-alue
0,3144 € - 0,2733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 1.6 mm
Johtopidike 12.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10037379

Hinta-alue
0,3016 € - 0,2634 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
  • Sisäleveys
    12.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 1.8 mm
Johtopidike 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10037515

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1968 €

Varastotasot
1223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    3.0 mm
  • Sisäleveys
    6.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037614

Hinta-alue
0,1171 € - 0,1101 €

Varastotasot
95530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Syvyys
    5.6 mm
  • Sisäkorkeus
    9.7 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Johtopidike 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037454

Hinta-alue
0,2266 € - 0,1968 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Sivulle aukeava
  • Sisäkorkeus
    4.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10037324

Hinta-alue
0,2407 € - 0,211 €

Varastotasot
33200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    5.6 mm
  • Sisäleveys
    10.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Johtopidike 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10037423

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0971 €

Varastotasot
181331 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm