Valikko Haku

Lukitusrenkaat - nailon

Varastossa

Napsautusrenkaiden valikoimamme on valmistettu nailonista, ja niitä on kahta tyyppiä: napsautusrenkaat ja napsautusrengasaluslevyt. Niitä käytetään usein räikkäniittien kanssa, jolloin yhteensopivan reiän halkaisija on 5,5 mm.

Kun napsautusrenkaita käytetään räikkäniittien kanssa, asennusalue kasvaa, jolloin voidaan käyttää niitin koko kiinnityspituutta. Tämä yhdistelmä on ihanteellinen hyvin ohuisiin kohteisiin.

Napsautusrengasaluslevyä voidaan käyttää yhdessä napsautusrenkaan ja räikkäniitin kanssa. Tämä takaa suuremman pintatuen pehmeämmille materiaaleille ja suuremmille rei'ille. Tämä yhdistelmä sopii pyöriviin kohteisiin.

  • ‌Käyttölämpötila: -40 – 85 C
  • Tarjolla on useita värejä: väritön, musta, keltainen, sininen, harmaa ja punainen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Niittityyppi Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Kokonaispaksuus Ulkohalkaisija Osta
0,097 € - 0,1354 € 2000 Varastossa
Napsautusrengas
5.5 mm
Väritön
2.0 mm
10.2 mm
0,097 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsautusrengas
5.5 mm
Harmaa
2.0 mm
10.2 mm
0,0947 € - 0,1321 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsautusrengas
5.5 mm
Sininen
2.0 mm
10.2 mm
0,0918 € - 0,128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Musta
2.1 mm
18.2 mm
0,0918 € - 0,128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Väritön
2.1 mm
18.2 mm
0,0918 € - 0,128 € 400 Varastossa
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Keltainen
2.1 mm
18.2 mm
0,0918 € - 0,128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Punainen
2.1 mm
18.2 mm
0,097 € - 0,1354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsautusrengas
5.5 mm
Punainen
2.0 mm
10.2 mm
0,0918 € - 0,128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Sininen
2.1 mm
18.2 mm
0,097 € - 0,1354 € 238 Varastossa
Napsautusrengas
5.5 mm
Musta
2.0 mm
10.2 mm
0,0918 € - 0,128 € 15 Varastossa
Aluslevy Kiinnitysniiteille
5.5 mm
Harmaa
2.1 mm
18.2 mm
N/A Väritön 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066683

Hinta-alue
0,1354 € - 0,097 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
N/A Harmaa 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066690

Hinta-alue
0,1354 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Harmaa
N/A Sininen 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10488430

Hinta-alue
0,1321 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Sininen
N/A Musta 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066775

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Musta
N/A Väritön 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066720

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
N/A Keltainen 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066768

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Keltainen
N/A Punainen 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066751

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Punainen
N/A Punainen 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066706

Hinta-alue
0,1354 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Punainen
N/A Sininen 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066744

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Sininen
N/A Musta 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066713

Hinta-alue
0,1354 € - 0,097 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Musta
N/A Harmaa 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

10066737

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    18.2 mm
  • Kokonaispaksuus
    2.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Harmaa