Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Varastossa

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Pohjan halkaisija Osta
3,6281 € - 5,4052 € 379 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,2173 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 338 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
4,2579 € - 6,0089 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
17,8779 € - 17,8779 € 10 Varastossa
25.0 mm
M6
9.7 mm
17,3374 € - 18,2619 € 2 Varastossa
25.0 mm
M6
9.7 mm
3,4775 € - 3,8608 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,4775 € - 3,8608 € 2054 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 712 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
34,3762 € - 34,3762 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
M12
22.7 mm
21,0069 € - 21,0069 € 40 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
3,2173 € - 3,587 € 60 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
18,7455 € - 18,7455 € 1 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
18,5037 € - 18,5037 € 104 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
32,4988 € - 32,4988 € 80 Varastossa
43.0 mm
M12
18.5 mm
30,6356 € - 30,6356 € 40 Varastossa
43.0 mm
M12
18.5 mm
4,0662 € - 4,518 € 2 Varastossa
46.0 mm
M10
19.0 mm
26,2693 € - 26,2693 € 50 Varastossa
36.0 mm
M10
15.7 mm
5,6407 € - 9,8041 € 180 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
21,1349 € - 22,2585 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M10
15.7 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10260432

Hinta-alue
5,4052 € - 3,6281 €

Varastotasot
379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 10.0 mm Musta

10261422

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 15.0 mm Musta

10261439

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10260463

Hinta-alue
6,0089 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10275054

Hinta-alue
17,8779 € - 17,8779 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 32.0 mm Musta

10275061

Hinta-alue
18,2619 € - 17,3374 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 16.0 mm Musta

10261217

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 10.0 mm Musta

10261200

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
2054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm Musta

10261453

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M12 63.0 mm Musta

10275177

Hinta-alue
34,3762 € - 34,3762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    22.7 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    108.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10275108

Hinta-alue
21,0069 € - 21,0069 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 15.0 mm Musta

10261460

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 32.0 mm Musta

10275092

Hinta-alue
18,7455 € - 18,7455 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10275085

Hinta-alue
18,5037 € - 18,5037 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

10275160

Hinta-alue
32,4988 € - 32,4988 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

10275153

Hinta-alue
30,6356 € - 30,6356 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10261484

Hinta-alue
4,518 € - 4,0662 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 40.0 mm Musta

10275139

Hinta-alue
26,2693 € - 26,2693 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 35.0 mm Musta

10260470

Hinta-alue
9,8041 € - 5,6407 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10275115

Hinta-alue
22,2585 € - 21,1349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Rungon korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm