Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6356 € - 30,6356 € | 40 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 60 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,8779 € - 17,8779 € | 10 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 26,2693 € - 26,2693 € | 50 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 18,7455 € - 18,7455 € | 1 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 18,5037 € - 18,5037 € | 104 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 34,3762 € - 34,3762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 3,6281 € - 5,4052 € | 379 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,1349 € - 22,2585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 8352 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4079 € - 10,2353 € | 550 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 21,0069 € - 21,0069 € | 40 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,0662 € - 4,518 € | 2 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,4775 € - 5,9802 € | 51 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10261248 | 5,4079 € - 18,3719 € | 1660 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 5,6407 € - 9,8041 € | 180 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 1620 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 5,2614 € | 3 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,695 € - 24,9466 € | 40 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa