Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta

Varastossa

Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
114 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Kahvan säde Osta
9,9861 € - 11,094 € 750 Varastossa
M6
15,5404 € - 15,5404 € 612 Varastossa
M10
3,4466 € - 4,7563 € 8 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
11,6626 € - 11,6626 € 71 Varastossa
M12
10268797 7,464 € - 8,295 € 620 Varastossa
M8
42,3352 € - 44,5657 € 7 Varastossa
M5
37.0 mm
42.0 mm
142,6726 € - 142,6726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
79.0 mm
108.0 mm
54,2311 € - 119,8552 € 20 Varastossa
M8
50.0 mm
65.0 mm
157,2735 € - 330,2744 € 9 Varastossa
M16
79.0 mm
108.0 mm
2,8735 € - 3,4381 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,7353 € - 3,396 € 38 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
2,7856 € - 3,4381 € 20 Varastossa
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1743 € - 3,9433 € 82 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,2072 € - 3,9854 € 484 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,3167 € - 4,1398 € 16 Varastossa
M8
43.0 mm
63.0 mm
7,464 € - 8,295 € 60 Varastossa
M8
6,3707 € - 7,0704 € 211 Varastossa
M4
99,5549 € - 99,5549 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
69.0 mm
92.0 mm
55,8055 € - 55,8055 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
50.0 mm
65.0 mm
107,9229 € - 226,638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
69.0 mm
92.0 mm
  • / 6
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 32.0 mm Musta

10268438

Hinta-alue
11,094 € - 9,9861 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 78.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10268520

Hinta-alue
15,5404 € - 15,5404 €

Varastotasot
612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    78.0 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190562

Hinta-alue
4,7563 € - 3,4466 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Hinta-alue
11,6626 € - 11,6626 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    84.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 25.0 mm Musta

10268797

Hinta-alue
8,295 € - 7,464 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M5 Väritön

10285466

Hinta-alue
44,5657 € - 42,3352 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
Kiinnitysvipu 108.0 mm Kierretappi M12 Väritön

10285541

Hinta-alue
142,6726 € - 142,6726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    51.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10285626

Hinta-alue
119,8552 € - 54,2311 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 108.0 mm M16 Ruostumaton teräs Harmaa

10285701

Hinta-alue
330,2744 € - 157,2735 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Urospuolinen lukituskahva 37.5 mm M5 GF PA Musta

10190067

Hinta-alue
3,4381 € - 2,8735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Musta

10190227

Hinta-alue
3,396 € - 2,7353 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Musta

10190302

Hinta-alue
3,4381 € - 2,7856 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    29.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Musta

10190425

Hinta-alue
3,9433 € - 3,1743 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Musta

10190500

Hinta-alue
3,9854 € - 3,2072 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Urospuolinen lukituskahva 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Musta

10190586

Hinta-alue
4,1398 € - 3,3167 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuitu teknopolymeeri
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10268780

Hinta-alue
8,295 € - 7,464 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M4 12.0 mm Musta

10268711

Hinta-alue
7,0704 € - 6,3707 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kierteen materiaali
    Teräs
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 Väritön

10285534

Hinta-alue
99,5549 € - 99,5549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Alustan korkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

10285619

Hinta-alue
55,8055 € - 55,8055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinnitysvipu 92.0 mm M12 Ruostumaton teräs Harmaa

10285695

Hinta-alue
226,638 € - 107,9229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierteen materiaali
    Ruostumaton teräs