Valikko Haku

Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Kahvan säde Osta
8 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
10 Varastossa
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
55 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
29 Varastossa
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
12 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
10 Varastossa
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
15 Varastossa
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • / 2
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190364


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Messinki
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M3 30.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10189917


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10190111


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Musta

10190357


Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M4 30.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10189962


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M6 44.0 mm Kierteellinen sisäke Oranssi

10190166


Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Punainen

10190388


Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M3 30.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10189931


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;Teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M5 44.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190135


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
Kiinnitysvipu M8 63.0 mm Kierteellinen sisäke Harmaa

10190371


Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Painikkeen väri
    Harmaa
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke