Valikko Haku

Lukkiutuva tappi 5.0 40.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra tuotenumero:

20760564

Valmistajan tuotenumero:

20760564

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 25,06 €
10 - 19 22,55 €
20 - 49 21,30 €
50 + 20,05 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,06 €

1 x 25,06 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 5.0
l1 40.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Paino gr 23.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä