Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Kierrekoko | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0226 € - 0,0251 € | 3447 Varastossa |
|
M5
|
Teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0196 € - 0,0218 € | 14269 Varastossa |
|
M4
|
Teräs
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0262 € | 1995 Varastossa |
|
M3
|
Teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa