Valikko Haku

Lukkojen kahvat

Varastossa

Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten lukkokahvoja. Ne on valmistettu polyamidista. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Asennusaukon pituus Koko materiaali Osta
0,742 € - 1,1519 € 369 Varastossa
0,4215 € - 0,6556 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
22.2 mm
Teräs
Sulkukahva 47.0 mm 30.0 mm PA

20050023

Hinta-alue
1,1519 € - 0,742 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Lukon riippulukkosovitin 22.5 mm Teräs

20049966

Hinta-alue
0,6556 € - 0,4215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Tullinimike
    3926909790