Valikko Haku

Lukkopihdit

Varastossa

Manuaalisissa lukkopihdeissä on nivelletty leuka, mikä mahdollistaa suuremman syvyyden puristettaessa hankalia profiileja. Leukojen kara voidaan asettaa valmiiksi toistuvaan käyttöön, taaten parhaan puristusetäisyyden ja paineen.

Sarjanumero: SR5451

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimi pitovoima Aukeaman syvyys Osta
45,6458 € - 50,7251 € 5 Varastossa
69.8 mm
21,2895 € - 23,658 € 10 Varastossa
28.6 mm
26,7659 € - 29,7368 € 8 Varastossa
44.4 mm
40,3884 € - 44,8791 € 2 Varastossa
69.8 mm
23,2354 € - 23,2354 € 60 Varastossa
2.00 kN
45.0 mm
18,4181 € - 18,4181 € 60 Varastossa
1.00 kN
28.0 mm
Manuaalinen putkipihti 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Hinta-alue
50,7251 € - 45,6458 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    69.8 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Manuaalinen putkipihti 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Hinta-alue
23,658 € - 21,2895 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    28.6 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Manuaalinen putkipihti 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Hinta-alue
29,7368 € - 26,7659 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    44.4 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Manuaalinen putkipihti 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Hinta-alue
44,8791 € - 40,3884 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    69.8 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Teräs

20510497

Hinta-alue
23,2354 € - 23,2354 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    2.00 kN
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Teräs

20510480

Hinta-alue
18,4181 € - 18,4181 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aukeaman syvyys
    28.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890