Valikko Haku

Lukkopultit - sylinterituki

Varastossa

Lukkopultit - sylinterituki

Sarjanumero: SR6566

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Nupin halkaisija Nupin korkeus Kiinnityspituus Osta
11,0961 € - 13,7686 € 29 Varastossa
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,4133 € - 10,4599 € 18 Varastossa
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,4884 € - 10,5968 € 160 Varastossa
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,5608 € - 13,1707 € 12 Varastossa
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
15,6997 € - 19,6349 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
8,8767 € - 11,0349 € 3 Varastossa
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,7737 € - 12,7737 € 5 Varastossa
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • / 3
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Musta

10197110

Hinta-alue
13,7686 € - 11,0961 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Tapin läpimitta
    2.3 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Musta

10197189

Hinta-alue
10,4599 € - 8,4133 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Tapin läpimitta
    2.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Musta

10197264

Hinta-alue
10,5968 € - 8,4884 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    34.0 mm
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Tapin läpimitta
    3.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 40.0 mm Musta

10197363

Hinta-alue
13,1707 € - 10,5608 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Tapin läpimitta
    4.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Lukkiutuva tappi 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Teräs

10633892

Hinta-alue
19,6349 € - 15,6997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    33.0 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 40.0 mm Musta

10197295

Hinta-alue
11,0349 € - 8,8767 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    34.0 mm
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Tapin läpimitta
    3.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Musta

10197066

Hinta-alue
12,7737 € - 12,7737 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Tapin läpimitta
    2.3 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta