Valikko Haku

Lukkotapit

Varastossa

Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kannan korkeus Kannan läpimitta Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
5 Varastossa
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • / 3
Kokoonpanotappi 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496794


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    56.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496879


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    37.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497197


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    21.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497111


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    55.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10496992


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    43.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497180


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    100.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497289


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    55.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497234


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    35.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10496978


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    108.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497159


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    75.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Ruostumaton teräs

10496787


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    51.0 mm
  • Tapin läpimitta
    10.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496855


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    27.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496916


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    57.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497104


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    50.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497241


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    37.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 16.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10497036


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    63.0 mm
  • Tapin läpimitta
    16.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    3.5 mm
Kokoonpanotappi 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Ruostumaton teräs

10497128


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    26.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    60.5 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    4.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496954


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    77.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Ruostumaton teräs

10496923


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Pituus kannan alla
    62.0 mm
  • Tapin läpimitta
    12.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm
Kokoonpanotappi 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Ruostumaton teräs

10497258


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Pituus kannan alla
    40.5 mm
  • Tapin läpimitta
    8.0 mm
  • Tapin reiän halkaisija
    2.5 mm