Valikko Haku

Lyhyet holkit

Varastossa

Avattuihin lyhyisiin holkkiin mahtuu kaapelit, johdot ja putket. Kun se on asennettu paneelin reikään, holkki menee tiukasti kiinni.

Kestävä materiaali tarjoaa eristystä ja kevyen jännityksen päästön, mikä auttaa suojaamaan johtoja ja kaapeleita teräviltä reunoilta.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: Musta
  • UL94 V2 -paloluokitus

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1045 € - 0,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,1564 € - 0,1649 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,1045 € - 0,116 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Läpivienti Musta 9.5 mm (HD)

10262047

Hinta-alue
0,116 € - 0,1045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta 12.7 mm (HD)

10262061

Hinta-alue
0,1649 € - 0,1564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
Läpivienti Musta 11.1 mm (HD)

10262054

Hinta-alue
0,116 € - 0,1045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm