Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avattuihin lyhyisiin holkkiin mahtuu kaapelit, johdot ja putket. Kun se on asennettu paneelin reikään, holkki menee tiukasti kiinni.
Kestävä materiaali tarjoaa eristystä ja kevyen jännityksen päästön, mikä auttaa suojaamaan johtoja ja kaapeleita teräviltä reunoilta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1045 € - 0,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6858 € - 0,7548 € | 480 Varastossa |
0.220 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1564 € - 0,1649 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1045 € - 0,116 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7059 € - 0,7749 € | 50 Varastossa |
0.280 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6719 € - 0,7373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.150 in
3.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa