Valikko Haku

Magneettisalvat - upotetut

Varastossa

Uppomagneettihakavalikoimamme sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan uppoasennusta. Sen lisäksi, että ne näyttävät hyvältä, niillä on monia toiminnallisia etuja, kuten helppo asennus ja parempi turvallisuus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Magneetin materiaali Kotelon materiaali Salpamekanismi Väri Asennustyyppi Osta
2,3295 € - 5,7466 € 160 Varastossa
Ferriitti
PS
Haka
Valkoinen
Push Fit
6,4693 € - 18,0061 € 1 Varastossa
Neodyymi
Metalli
Haka
Musta
Push Fit
2,893 € - 5,7466 € 40 Varastossa
Ferriitti
PS
Haka
Musta
Push Fit
15,2121 € - 42,3188 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neodyymi
Metalli
Haka
Musta
Push Fit
1,4173 € - 3,9784 € 100 Varastossa
Ferriitti
PS
Musta
1,8102 € - 5,0393 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Musta
1,0174 € - 2,8261 € 12 Varastossa
Ferriitti
PS
Musta
1,7681 € - 4,8919 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Valkoinen
1,357 € - 3,7721 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ferriitti
PS
Valkoinen
6,5535 € - 18,2419 € 77 Varastossa
Neodyymi
Niukkahiilinen teräs
Haka
Musta
Push Fit
1,0174 € - 2,8261 € 770 Varastossa
Ferriitti
PS
Musta
4,2661 € - 9,4893 € 100 Varastossa
Ferriitti
ABS
Catch & Counterplate
Musta
Kierretappi
Magneettihaka 16.6 mm 2.5 kg-f Valkoinen

10201886

Hinta-alue
5,7466 € - 2,3295 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 20.0 kg-f Musta

10192009

Hinta-alue
18,0061 € - 6,4693 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Metalli
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 16.6 mm 2.5 kg-f Musta

10201879

Hinta-alue
5,7466 € - 2,893 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 10.0 kg-f Musta

10191996

Hinta-alue
42,3188 € - 15,2121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Metalli
  • Kokonaishalkaisija
    21.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 4.0 kg-f Musta

10191941

Hinta-alue
3,9784 € - 1,4173 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 6.0 kg-f Musta

10191958

Hinta-alue
5,0393 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 2.0 kg-f Musta

10191934

Hinta-alue
2,8261 € - 1,0174 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 6.0 kg-f Valkoinen

10191972

Hinta-alue
4,8919 € - 1,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 4.0 kg-f Valkoinen

10191965

Hinta-alue
3,7721 € - 1,357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 28.5 mm 10.0 kg-f Musta

10191989

Hinta-alue
18,2419 € - 6,5535 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Kokonaishalkaisija
    17.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Neodyymi
  • Asennustyyppi
    Push Fit
Magneettihaka 1.0 kg-f Musta

10191927

Hinta-alue
2,8261 € - 1,0174 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 12.0 mm 46.0 mm 5.5 kg-f Musta

10201893

Hinta-alue
9,4893 € - 4,2661 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
  • Magneetin materiaali
    Ferriitti
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Salpamekanismi
    Catch & Counterplate