Valikko Haku

Magneettiteippirullat - akryyliliima

Varastossa

Magneettiteipit ovat taipuisaa magneettista materiaalia, jotka on pinnoitettu yhdeltä puolelta pysyvällä liimalla. Magneettiteipin liimapinta säilyy pitkiäkin aikoja käytössä. Tarjolla on sisä- ja ulkokäyttöön sopivia magneettiteippirullia: sisäteipissä on kumiliimaa, joka tarttuu tehokkaasti. Ulkoteipissä on akryyliliimaa, joka sopii taipuisiin muoveihin ja ulos aurinkoon.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Liimatyyppi Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
29,5053 € - 29,5053 € 1 Varastossa
30.0 m
Standard
1.5 mm
12.5 mm
68,752 € - 68,752 € 38 Varastossa
30.0 m
Premium
1.5 mm
25.0 mm
46,3242 € - 46,3242 € 8 Varastossa
30.0 m
Standard
1.5 mm
20.0 mm
33,1146 € - 37,6418 € 83 Varastossa
30.0 m
Premium
1.5 mm
12.5 mm
Magneettiteippirulla 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389348

Hinta-alue
29,5053 € - 29,5053 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Standard
  • Napaisuus
    MAG A
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.5 mm
Magneettiteippirulla 25.0 mm 1.5 mm MAG B

10389393

Hinta-alue
68,752 € - 68,752 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Premium
  • Napaisuus
    MAG B
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.5 mm
Magneettiteippirulla 20.0 mm 1.5 mm LIITTÄMINEN

10389355

Hinta-alue
46,3242 € - 46,3242 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Standard
  • Napaisuus
    LIITTÄMINEN
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.5 mm
Magneettiteippirulla 12.5 mm 1.5 mm MAG A

10389379

Hinta-alue
37,6418 € - 33,1146 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Premium
  • Napaisuus
    MAG A
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Kokonaispaksuus
    1.5 mm