Valikko Haku

Mainospidike- kiinnikkeet

Varastossa

Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.

These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.

  • Material: Polystyrene (PS)
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan leveys Maksimipuristus Kannan tyyli Kannan pituus Osta
0,5697 € - 0,5697 € 5357 Varastossa
12.5 mm
10.0 mm
Klipsi
33.0 mm
0,6876 € - 1,4793 € 5685 Varastossa
80.0 mm
15.0 mm
Klipsi
31.0 mm
0,8363 € - 1,9361 € 3174 Varastossa
26.0 mm
40.0 mm
Klipsi
58.0 mm
0,3031 € - 0,6748 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
0.8 mm
Kortinpidin
0,5402 € - 1,4027 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
12.0 mm
Klipsi
38.5 mm
Pop klipsi 33.0 mm 12.5 mm PS Kirkas

10395035

Hinta-alue
0,5697 € - 0,5697 €

Varastotasot
5357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Kannan tyyli
    Klipsi
  • Kannan pituus
    33.0 mm
  • Kannan leveys
    12.5 mm
Pop klipsi 31.0 mm 80.0 mm PS Kirkas

10395004

Hinta-alue
1,4793 € - 0,6876 €

Varastotasot
5685 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Kannan tyyli
    Klipsi
  • Kannan pituus
    31.0 mm
  • Kannan leveys
    80.0 mm
Pop klipsi 58.0 mm 26.0 mm PS Kirkas

10395011

Hinta-alue
1,9361 € - 0,8363 €

Varastotasot
3174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Kannan tyyli
    Klipsi
  • Kannan pituus
    58.0 mm
  • Kannan leveys
    26.0 mm
Pop klipsi 27.0 mm PS Kirkas

10395042

Hinta-alue
0,6748 € - 0,3031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Kannan tyyli
    Kortinpidin
  • Kannan leveys
    27.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pop klipsi 38.5 mm 22.0 mm PS Kirkas

10395028

Hinta-alue
1,4027 € - 0,5402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
  • Kannan tyyli
    Klipsi
  • Kannan pituus
    38.5 mm
  • Kannan leveys
    22.0 mm