Valikko Haku

Manuaaliset varren puristimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä manuaaliset varren puristimet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä lineaaristen laakereiden kanssa, ja ne toimivat mekanismina, joka pitää liikkuvaa osaa tai kiinnitystä paikoillaan, kunnes puristin vapautetaan.

Kun puristusvipua painetaan, kosketuspinnat ovat kosketuksissa varren tangon kanssa puristaen sen paikoilleen. Niiden vankka rakenne takaa lujuuden ja pitkäikäisyyden. Näin ollen ne kykenevät vastustamaan ulkoisia voimia.

Se on yksinkertainen ja luotettava, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kosketusprofiilit puristavat kiskon pintoja samanaikaisesti painamalla säädettävää lukitusvipua. Kelluvat kosketusprofiilit takaavat, että voima jakaantuu symmetrisesti lineaariselle ohjaimelle. Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja tuotantoprosesseissa.

  • Suunniteltu käytettäviksi yhdessä lineaaristen laakereiden kanssa: toimivat mekanismina liikkuvan osan pitämiseksi.
  • Vankka rakenne takaa lujuuden ja pitkäikäisyyden.
  • Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja tuotantoprosesseissa.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1784

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 w2 w3 Akselin halkaisija h1 Osta
160,45 € - 213,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
127,27 € - 169,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
133,61 € - 178,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
153,76 € - 205,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
144,20 € - 192,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
182,35 € - 243,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
119,40 € - 159,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Manuaalinen akselikiinnike 40.0 45.0 68.0 Alumiini

20175986

Hinta-alue
213,93 € - 160,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Manuaalinen akselikiinnike 16.0 22.0 38.0 Alumiini

20175757

Hinta-alue
169,69 € - 127,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Manuaalinen akselikiinnike 20.0 25.0 44.0 Alumiini

20175733

Hinta-alue
178,14 € - 133,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Manuaalinen akselikiinnike 25.0 30.0 52.0 Alumiini

20175962

Hinta-alue
205,01 € - 153,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Manuaalinen akselikiinnike 30.0 35.0 58.0 Alumiini

20175740

Hinta-alue
192,26 € - 144,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Manuaalinen akselikiinnike 50.0 50.0 76.0 Alumiini

20175979

Hinta-alue
243,13 € - 182,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Manuaalinen akselikiinnike 12.0 18.0 32.0 Alumiini

20175993

Hinta-alue
159,20 € - 119,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0