Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,7569 € - 0,841 € 1900 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9696 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,0805 € - 1,1998 € 5224 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
0,6988 € - 0,7353 € 2872 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
1,2601 € - 1,3247 € 966 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,6559 € - 1,7541 € 2026 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7367 € - 0,7732 € 3278 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
2,0909 € - 2,2032 € 1800 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
2,2032 € - 2,3154 € 498 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
1,0118 € - 1,0637 € 1800 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
3,3118 € - 3,3118 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,1107 € - 1,2341 € 2000 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
1,3471 € - 1,5015 € 200 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,7844 € - 0,87 € 1838 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0 mm
362.0 mm
10161449 0,6464 € - 0,7182 € 650 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,5848 € - 0,688 € 1980 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 3890 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
0,6385 € - 0,71 € 3541 Varastossa
25.0 mm
152.0 mm
  • / 3
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161265

Hinta-alue
0,841 € - 0,7569 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161340

Hinta-alue
0,5137 € - 0,4367 €

Varastotasot
4014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,535 € - 0,4815 €

Varastotasot
9696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10278345

Hinta-alue
1,1998 € - 1,0805 €

Varastotasot
5224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
Nippuside 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278420

Hinta-alue
0,7353 € - 0,6988 €

Varastotasot
2872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278444

Hinta-alue
1,3247 € - 1,2601 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278383

Hinta-alue
1,7541 € - 1,6559 €

Varastotasot
2026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278468

Hinta-alue
0,7732 € - 0,7367 €

Varastotasot
3278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278543

Hinta-alue
2,2032 € - 2,0909 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278390

Hinta-alue
2,3154 € - 2,2032 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278475

Hinta-alue
1,0637 € - 1,0118 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278550

Hinta-alue
3,3118 € - 3,3118 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161395

Hinta-alue
1,2341 € - 1,1107 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278536

Hinta-alue
1,5015 € - 1,3471 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278512

Hinta-alue
0,87 € - 0,7844 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161364

Hinta-alue
1,1861 € - 1,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161449

Hinta-alue
0,7182 € - 0,6464 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161258

Hinta-alue
0,688 € - 0,5848 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5267 € - 0,4477 €

Varastotasot
3890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10380505

Hinta-alue
0,71 € - 0,6385 €

Varastotasot
3541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    44.0 kg
  • Kokonaispituus
    152.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton