Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,81 € - 0,90 € | 400 Varastossa |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
1,228 € - 1,3622 € | 2996 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
1,0836 € - 1,204 € | 2000 Varastossa |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,6057 € - 0,7126 € | 6965 Varastossa |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,5706 € | 298 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,632 € - 0,7022 € | 5698 Varastossa |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
2,1494 € - 2,259 € | 498 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,6197 € - 0,6886 € | 1586 Varastossa |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
1,6155 € - 1,7113 € | 26 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,7187 € - 0,7543 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,7978 € - 0,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
1,0672 € - 1,1858 € | 9554 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,8617 € - 0,9574 € | 3100 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Varastossa |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Varastossa |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
3,1763 € - 3,1763 € | 1900 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
0,4368 € - 0,5139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
0,7228 € - 0,8022 € | 5896 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa