Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,81 € - 0,90 € 400 Varastossa
838.0 mm
1,5934 € - 1,7602 € Kysy toimitusaikaa täältä
203.0 mm
679.0 mm
0,4698 € - 0,522 € 9996 Varastossa
362.0 mm
1,228 € - 1,3622 € 2996 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
1,0836 € - 1,204 € 2000 Varastossa
998.0 mm
0,6057 € - 0,7126 € 6965 Varastossa
127.0 mm
0,5136 € - 0,5706 € 298 Varastossa
201.0 mm
0,632 € - 0,7022 € 5698 Varastossa
259.0 mm
2,1494 € - 2,259 € 498 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
0,6197 € - 0,6886 € 1586 Varastossa
679.0 mm
1,6155 € - 1,7113 € 26 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7187 € - 0,7543 € 3278 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,7978 € - 0,8865 € Kysy toimitusaikaa täältä
998.0 mm
1,0672 € - 1,1858 € 9554 Varastossa
201.0 mm
0,8617 € - 0,9574 € 3100 Varastossa
201.0 mm
0,9393 € - 1,0436 € 6791 Varastossa
127.0 mm
0,4771 € - 0,5301 € 2900 Varastossa
521.0 mm
3,1763 € - 3,1763 € 1900 Varastossa
250.0 mm
840.0 mm
0,4368 € - 0,5139 € Kysy toimitusaikaa täältä
259.0 mm
0,7228 € - 0,8022 € 5896 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
  • / 3
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,90 € - 0,81 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 316 ruostumaton teräs

10559529

Hinta-alue
1,7602 € - 1,5934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161401

Hinta-alue
0,522 € - 0,4698 €

Varastotasot
9996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278352

Hinta-alue
1,3622 € - 1,228 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 316 ruostumaton teräs

10161395

Hinta-alue
1,204 € - 1,0836 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161234

Hinta-alue
0,7126 € - 0,6057 €

Varastotasot
6965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161241

Hinta-alue
0,5706 € - 0,5136 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 316 ruostumaton teräs

10161326

Hinta-alue
0,7022 € - 0,632 €

Varastotasot
5698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278390

Hinta-alue
2,259 € - 2,1494 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161425

Hinta-alue
0,6886 € - 0,6197 €

Varastotasot
1586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278383

Hinta-alue
1,7113 € - 1,6155 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278468

Hinta-alue
0,7543 € - 0,7187 €

Varastotasot
3278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 316 ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,8865 € - 0,7978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 316 ruostumaton teräs

10161319

Hinta-alue
1,1858 € - 1,0672 €

Varastotasot
9554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 316 ruostumaton teräs

10431511

Hinta-alue
0,9574 € - 0,8617 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 316 ruostumaton teräs

10161302

Hinta-alue
1,0436 € - 0,9393 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161418

Hinta-alue
0,5301 € - 0,4771 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Ruostumaton teräs

10278406

Hinta-alue
3,1763 € - 3,1763 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    250.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    840.0 mm
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 304 ruostumaton teräs

10161388

Hinta-alue
0,5139 € - 0,4368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10278338

Hinta-alue
0,8022 € - 0,7228 €

Varastotasot
5896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm