Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,4978 € - 1,6546 € 800 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
1,0836 € - 1,204 € 2000 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,81 € - 0,90 € 400 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
1,228 € - 1,3622 € 1496 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
1,0315 € - 1,1461 € 1618 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
1,052 € - 1,1572 € 2100 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,5607 € - 1,6566 € 10098 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
10161449 0,6306 € - 0,7007 € 650 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
3,1763 € - 3,1763 € 1900 Varastossa
250.0 mm
840.0 mm
1,321 € - 1,4692 € 100 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
0,632 € - 0,7022 € 5698 Varastossa
70.0 mm
259.0 mm
0,7228 € - 0,8022 € 5396 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
0,8564 € - 0,9015 € 825 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,426 € - 0,5012 € 4314 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,8829 € - 0,981 € 1845 Varastossa
380.0 mm
1250.0 mm
0,4723 € - 0,5462 € 1441 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,1596 € - 1,2185 € 2215 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
0,7384 € - 0,8205 € 600 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
1,0117 € - 1,1254 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
150.0 mm
0,7967 € - 0,8801 € 4000 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
  • / 3
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10429655

Hinta-alue
1,6546 € - 1,4978 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161395

Hinta-alue
1,204 € - 1,0836 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161289

Hinta-alue
0,90 € - 0,81 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278352

Hinta-alue
1,3622 € - 1,228 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161272

Hinta-alue
1,1461 € - 1,0315 €

Varastotasot
1618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161364

Hinta-alue
1,1572 € - 1,052 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278499

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5607 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161449

Hinta-alue
0,7007 € - 0,6306 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Ruostumaton teräs

10278406

Hinta-alue
3,1763 € - 3,1763 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    250.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    840.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10435267

Hinta-alue
1,4692 € - 1,321 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
Nippuside 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

10161326

Hinta-alue
0,7022 € - 0,632 €

Varastotasot
5698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    70.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    259.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10278338

Hinta-alue
0,8022 € - 0,7228 €

Varastotasot
5396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Vakioside
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161296

Hinta-alue
0,9015 € - 0,8564 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161340

Hinta-alue
0,5012 € - 0,426 €

Varastotasot
4314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Ruostumaton teräs

10161456

Hinta-alue
0,981 € - 0,8829 €

Varastotasot
1845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    380.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    1250.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278413

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4723 €

Varastotasot
1441 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278482

Hinta-alue
1,2185 € - 1,1596 €

Varastotasot
2215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161265

Hinta-alue
0,8205 € - 0,7384 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278567

Hinta-alue
1,1254 € - 1,0117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161357

Hinta-alue
0,8801 € - 0,7967 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388