316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,7967 € - 0,8801 € | 4000 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,7384 € - 0,8205 € | 600 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
1,321 € - 1,4692 € | 100 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
0,9871 € - 1,0377 € | 1800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,6155 € - 1,7113 € | 1726 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,231 € - 3,231 € | 1500 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
0,8564 € - 0,9015 € | 825 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
0,4723 € - 0,5462 € | 1441 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,5607 € - 1,6566 € | 10098 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
3,1763 € - 3,1763 € | 1900 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,1596 € - 1,2185 € | 2215 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,426 € - 0,5012 € | 4314 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,6197 € - 0,6886 € | 2086 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
0,6818 € - 0,7174 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,081 € - 2,1768 € | 7405 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
2,1494 € - 2,259 € | 498 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
0,627 € - 0,6967 € | 4355 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
1,8345 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa