Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,5848 € - 0,688 € 1980 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € 3000 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,1106 € - 1,2217 € 898 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
2,2032 € - 2,3154 € 498 Varastossa
150.0 mm
520.0 mm
1,0118 € - 1,0637 € 1800 Varastossa
60.0 mm
225.0 mm
3,3118 € - 3,3118 € 1500 Varastossa
180.0 mm
610.0 mm
1,0939 € - 1,2154 € 8854 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,8166 € - 0,9021 € 4000 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3100 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
0,6427 € - 0,7141 € 4055 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,489 € - 0,5434 € 2900 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,8778 € - 0,924 € 825 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
1,0573 € - 1,1747 € 1618 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 86 Varastossa
203.0 mm
679.0 mm
1,6559 € - 1,7541 € 2026 Varastossa
100.0 mm
360.0 mm
0,7367 € - 0,7732 € 3278 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
2,0909 € - 2,2032 € 1800 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
0,7844 € - 0,87 € 1838 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
0,849 € - 0,8925 € 3500 Varastossa
80.0 mm
300.0 mm
  • / 3
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161258

Hinta-alue
0,688 € - 0,5848 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161333

Hinta-alue
0,8824 € - 0,7942 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161371

Hinta-alue
1,2217 € - 1,1106 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs

10278390

Hinta-alue
2,3154 € - 2,2032 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
Nippuside 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Ruostumaton teräs

10278475

Hinta-alue
1,0637 € - 1,0118 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    225.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10278550

Hinta-alue
3,3118 € - 3,3118 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    180.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    610.0 mm
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161319

Hinta-alue
1,2154 € - 1,0939 €

Varastotasot
8854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161357

Hinta-alue
0,9021 € - 0,8166 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10431511

Hinta-alue
0,9813 € - 0,8832 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161432

Hinta-alue
0,7141 € - 0,6427 €

Varastotasot
4055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10161418

Hinta-alue
0,5434 € - 0,489 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161296

Hinta-alue
0,924 € - 0,8778 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161272

Hinta-alue
1,1747 € - 1,0573 €

Varastotasot
1618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,9086 € - 0,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Ruostumaton teräs

10161425

Hinta-alue
0,7058 € - 0,6352 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    203.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    679.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs

10278383

Hinta-alue
1,7541 € - 1,6559 €

Varastotasot
2026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
Nippuside 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278468

Hinta-alue
0,7732 € - 0,7367 €

Varastotasot
3278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278543

Hinta-alue
2,2032 € - 2,0909 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278512

Hinta-alue
0,87 € - 0,7844 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278437

Hinta-alue
0,8925 € - 0,849 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton